POE13F-12

POE13F-12LD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.13
200 $2.69
600 $2.34
1000 $1.83
2400 $1.56
5000 $1.43

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C372 10 (2 of each) $50.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
전력 (W) 인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
이차
출력 (V, A) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
POE13F-12LD 13 35.0 31.5 0.095 0.017 0.150 0.6 1 : 0.35 : 0.35 1500 12 V , 1.1 A
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. POE13F-12LD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.3 Vrms.
  3. DCR for the primary and for the secondary are with the windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms isolation primary and bias windings to secondary windings.
  7. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

poe_transs.gif

Primary windings and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

물리적 특성

poe_transd.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.0 – 5.6 g
패키지:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth