Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
전력 (W) |
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
이차 출력 (V, A) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||||
POE13F-18LD | 13 | 45.0 | 40.5 @ 2.3 A | 0.195 | 0.005 | 0.195 | 7.9 | 1 : 0.07 : 0.36 | 1500 | 1.8 V , 7.2 A |
POE13F-25LD | 13 | 35.0 | 31.5 @ 2.2 A | 0.095 | 0.005 | 0.150 | 4.2 | 1 : 0.08 : 0.33 | 1500 | 2.5 V , 5.2 A |
POE13F-33LD | 13 | 40.0 | 36.0 @ 2.2 A | 0.138 | 0.007 | 0.180 | 3.4 | 1 : 0.11 : 0.36 | 1500 | 3.3 V , 3.9 A |
POE13F-50LD | 13 | 40.0 | 36.0 @ 2.1 A | 0.130 | 0.009 | 0.165 | 1.9 | 1 : 0.15 : 0.35 | 1500 | 5 V , 2.6 A |
POE13F-12LD | 13 | 35.0 | 31.5 @ 2 A | 0.095 | 0.017 | 0.150 | 0.6 | 1 : 0.35 : 0.35 | 1500 | 12 V , 1.1 A |
POE60F-18LD | 6 | 75.0 | 67.5 @ 1.3 A | 0.195 | 0.005 | 0.195 | 8.0 | 1 : 0.07 : 0.36 | 1500 | 1.8 V , 3.3 A |
POE60F-25LD | 6 | 55.0 | 49.5 @ 1.2 A | 0.095 | 0.005 | 0.150 | 4.6 | 1 : 0.08 : 0.33 | 1500 | 2.5 V , 2.4 A |
POE60F-33LD | 6 | 65.0 | 58.5 @ 1.2 A | 0.138 | 0.007 | 0.180 | 3.9 | 1 : 0.11 : 0.36 | 1500 | 3.3 V , 1.8 A |
POE60F-50LD | 6 | 60.0 | 54.0 @ 1.1 A | 0.130 | 0.009 | 0.165 | 2.3 | 1 : 0.15 : 0.35 | 1500 | 5 V , 1.2 A |
POE60F-12LD | 6 | 55.0 | 49.5 @ 1.1 A | 0.095 | 0.017 | 0.150 | 2.4 | 1 : 0.35 : 0.35 | 1500 | 12 V , 0.5 A |
POE13F-19LD | 13 | 37.0 | 33.3 @ 2 A | 0.085 | 0.025 | 0.150 | 0.4 | 1 : 0.57 : 0.35 | 1500 | 19.5 V , 0.67 A |
POE13F-24LD | 13 | 37.0 | 33.3 @ 2 A | 0.086 | 0.049 | 0.150 | 0.4 | 1 : 0.67 : 0.33 | 1500 | 24 V , 0.54 A |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 |