PA6582-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.47
240 $3.82
480 $3.32
1200 $2.62
2400 $2.29
4800 $2.09

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments PMP20588와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Aux
6 V 32 V 54 V , 0.6 A 10.2 V , 0.02 A 32.4 W 150 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   10.3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
PA6582-AL 9.0 7.2 0.010 0.162 0.131 0.10 1 : 5 : 1 1500
메모
  1. Output of the auxiliary winding is 10.2 V.
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR for primary is per both windings connected in parallel, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from pri and aux to sec.
    500 Vrms, one minute isolation (hipot) from pri to aux.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pa6582s.gif

물리적 특성

pa6582d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
24.3 g

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈