Texas Instruments PMP20588와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
6 V — 32 V | 54 V , 0.6 A | 10.2 V , 0.02 A | 32.4 W | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 10.3 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
PA6582-AL | 9.0 | 7.2 | 0.010 | 0.162 | 0.131 | 0.10 | 1 : 5 : 1 | 1500 |