HA3905-CL

HA3905-CLD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.20
175 $2.10
700 $1.75
1400 $1.46
2800 $1.28
5000 $1.11

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Microsemi UC3844와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Aux
36 V 57 V 5 V , 2.5 A 12 V , 0.02 A 12.5 W 200 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 2
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 3
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   1.2 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Reset Pri : Sec : Aux : Reset
HA3905-CL_ 27.0 24.3 0.170 0.015 0.385 0.371 1.9 1 : 0.267 : 0.735 : 1 1500
메모
  1. Output of the seconday is with the windings connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: HA3905-CLD.
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  5. 1500 Vrms,one minute isolation from primary, auxiliary and reset to secondary;
    500 Vrms, one minute isolation from primary and reset to auxiliary

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
-40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ha3905s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

물리적 특성

ha3905d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(1).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(9).gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.7 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
t Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Only pure water or alcohol recommended

관련 제품 시리즈