Akros Silicon AS1135와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Sync | |||
10 V — 57 V | 3.3 V , 9.1 A | 5 V , 0.02 A | 30 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 3.9 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (nH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Sync | Pri : Sec : Bias : Sync | |||||
HA3809-ALD | 30 | 25 | 0.042 | 0.010 | 0.165 | 0.165 | 680 | 1 : 0.176 : 0.29 : 0.29 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,4 |