STMicroelectronics PM8800와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec | Drive | Aux | |||
30 V — 60 V | 3.3 V , 6 A | 5.5 V | 10 V , 0.02 A | 20 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Aux | Pri : Sec : Drive : Aux | |||||
FA2706-BLD | 77.8 | 70.0 | 0.155 | 0.008 | 0.215 | 0.382 | 1.53 | 1 : 0.147 : 0.235 : 0.412 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 24 | 4 | 2 | 11,5 | 0,4 |