FA2636-AL

FA2636-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.71
175 $2.53
700 $2.20
1400 $1.91
2800 $1.65
5000 $1.51

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5001와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec Aux
16 V 36 V 5 V , 1 A 7.5 V , 0.02 A 5 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
FA2636-AL_ 160 144 0.225 0.078 0.340 1.6 1 : 0.25 : 0.375 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2636-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is per winding.
  4. Leakage inductance measured between pins 3 and 2 with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation from primary and auxiliary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

fa2636schematic.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

물리적 특성

fa2636dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2636orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.28 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 32 mm pocket spacing, 12.98 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

관련 제품 시리즈