FA2536-AL

FA2536-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.66
200 $3.99
400 $3.47
1200 $3.03
2400 $2.59
4800 $2.38

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (nH) 4
FA2536-AL_ 675.0 0.240 550
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. FA2536-ALD
  2. Inductance measured between pins 1 – 3 and between pins 4 – 6 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4284A impedance analyzer.
  3. DCR is measured between pins 1 – 3 and between pins 4 – 6.
  4. Leakage inductance is measured between pins 2 and 3 with pins 1 and 3 shorted and between pins 5 and 6 with pins 4 and 6 shorted.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs. Offset Current

Return Loss

회로도

fa2536schematic.gif

물리적 특성

fa2536dimensions.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T fa2536orientation.gif
400 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 9,8 0,4

일반 사양

중량:
1.56 g
패키지:
400/13″ reel 24 mm tape width

납땜

납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.

관련 제품 시리즈