ETH1-230L

ETH1-230LD

RoHS 준수
For higher power applications, consider the Coilcraft HPX2126L Isolation Transformer and HPF2187L Common Mode ChokeDETAILS

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.54
200 $6.07
400 $4.44
1200 $3.85
2400 $3.31
5000 $3.03

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

부품 번호 1
(Hover for schematics)
ETH1-230LD
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. ETH1-230LD
  2. 1500 Vrms winding to winding isolation.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs. Offset Current

Common Mode Rejection Ratio

Crosstalk

Differential to Common Mode Rejection

Insertion Loss

Return Loss

회로도

eth1-230schematic.gif

물리적 특성

eth1-230dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T eth1-230orientation.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 8,5 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
3.0 g
패키지:
400/13″ reel; Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More Info.

관련 제품 시리즈