DA2421-AL

DA2421-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.23
175 $2.00
700 $1.67
1400 $1.39
2800 $1.21
5000 $1.05

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

STMicroelectronics STE12PS와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
3.3 V 12 V , 0.1 A 1.2 W 330 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
DA2421-ALD 330 297 0.459 14.150 4.8 1 : 3 500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2420-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured on the primary windings with all secondary pins shorted.
  5. Turns ratio is with the primary windings connected in parallel.
  6. 500 Vdc isolation from primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2420schematic.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

물리적 특성

da2420dimensions.gif

dims_inches_mm.gif
 

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2420orientation.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

일반 사양

중량:
14.1 – 14.6 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.p mm pocket depth

납땜

납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.

관련 제품

관련 제품 시리즈