STMicroelectronics STE12PS와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
3.3 V | 12 V , 0.1 A | 1.2 W | 330 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
DA2420-ALD | 330 | 297 | 0.408 | 5.920 | 6.0 | 1 : 2 | 500 |
DA2421-ALD | 330 | 297 | 0.459 | 14.150 | 4.8 | 1 : 3 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |