DA2383-AL

DA2383-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.49
175 $2.14
700 $1.86
1400 $1.45
2800 $1.25
5000 $1.13

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5071와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec Aux
24 V 60 V 3.3 V , 4 A 10 V , 0.05 A 13 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2383-AL_ 127.0 114.3 0.255 0.012 0.310 1.25 1 : 0.167 : 0.5 1500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2383-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  5. 1500 Vrms, one minuteisolation from primary and aux to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2383schematic.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

물리적 특성

da2383dimensions.gif

dims_inches_mm.gif
 

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel

 

Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2383orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.97 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More Info.

관련 제품 시리즈