DA2257-AL

DA2257-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.57
175 $2.36
700 $2.14
1400 $1.79
2800 $1.59
5000 $1.45

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5071와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec1 Sec2 Gate Aux
14 V 60 V 3.3 V , 2 A 5 V , 1 A 5.5 V , 0.05 A 10 V , 0.05 A 11.6 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2.7 A (µH)
DCR max (Ω) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec1 Sec2 Gate Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Gate : Aux
DA2257-AL_ 35.0 30.0 0.062 0.010 0.018 0.138 0.225 0.95 1 : 0.167 : 0.278 : 0.278 : 0.5 2000
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2257-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with all other pins shorted.
  5. 2000 Vrmsisolation from primary and aux to secondaries.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

da2257s.gif

물리적 특성

da2257d-(1).gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2257orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.35g
패키지:
175 per 13″ reel. Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More Info.

관련 제품 시리즈