Texas Instruments LM5071와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Gate | Aux | |||
14 V — 60 V | 3.3 V , 2 A | 5 V , 1 A | 5.5 V , 0.05 A | 10 V , 0.05 A | 11.6 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.7 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Gate | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Gate : Aux | |||||
DA2257-ALD | 35.0 | 30.0 | 0.062 | 0.010 | 0.018 | 0.138 | 0.225 | 0.95 | 1 : 0.167 : 0.278 : 0.278 : 0.5 | 2000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |