Analog Devices LTC4267와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
36 V — 72 V | 1.8 V , 2.5 A | 2.5 V , 1.5 A | 3.3 V , 0.5 A | 10 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | |||||
D1766-ALD | 221 | 200 | 0.420 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 5.1 | 1 : 0.104 : 0.042 : 0.042 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |