C1590-AL

C1590-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.08
350 $1.78
700 $1.55
1400 $1.21
2800 $1.04
5000 $0.96

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5070와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
36 V 72 V 3.3 V , 0.91 A 12 V , 0.02 A 3 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 2
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 3
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.3 A (µH)
DCR max (Ω) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 6 절연
전압 (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
C1590-ALD 310 279 1.020 0.066 2.010 4.8 1 : 0.19 : 0.7 1500
메모
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. C1592-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is per winding.
  5. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 with all other pins shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms isolation from primary and bias to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D. 
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

lm5070_ep7s.gif
Secondary windings to be connected in parallel on PC board

물리적 특성

lm5070_ep7d.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
350 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 9,2 0,42

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.05 g
패키지:
350 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 9.16 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈