Texas Instruments LM5070와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
36 V — 72 V | 5 V , 2.6 A | 12 V , 0.02 A | 13 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (nH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
C1585-ALD | 127.0 | 114.3 | 0.222 | 0.039 | 0.348 | 950.000 | 1 : 0.25 : 0.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,9 | 0,4 |