Texas Instruments TPS23750와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec | Drive | Bias | |||
18 V — 72 V | 3.3 V , 3 A | 5.6 V , 0.01 A | 10 V , 0.02 A | 9.9 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1.2 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri | Drive | Pri : Sec : Drive : Bias | ||||
C1173-ALD | 166.5 | 150.0 | 0.770 | 0.020 | 0.523 | 1.120 | 2.50 | 0.40 | 1 : 0.154 : 0.27 : 0.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 |