Maxim MAX5941A와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
18 V — 72 V | 3.3 V , 0.2 A | 2.5 V , 0.6 A | 2.2 W | 275 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 0.25 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Drive | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Drive : Aux | |||||
C1154-BLD | 255.0 | 229.5 | 0.335 | 0.020 | 0.017 | 0.200 | 0.745 | 5.0 | 1 : 0.1 : 0.075 : 0.125 : 0.425 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 |