Analog Devices LT1725와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
36 V — 72 V | 15 V , 2 A | 30 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
2
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 3 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 2.3 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
A9967-AL_ | 10.0 | 9.0 | 0.135 | 0.225 | 0.045 | 0.200 | 1 : 0.33 : 0.33 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |