Z9264-B

These products are not available in RoHS-compliant versions. Terminations contain lead. Contact Coilcraft for current status.

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $6.06
250 $4.48
500 $3.27
1000 $2.85
5000 $2.23

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

PFC inductor (L2)

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (Ω) 2 권수비 절연
전압 (Vrms)
Pri Sec Pri : Sec
Z9264-B 2.0 1.45 0.23 1 : 0.1 500
메모
  1. Inductance tested 50 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver over copper.
환경
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

z9264s-(1).gif
 

물리적 특성

z9264d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
28.3 – 28.7 g
패키지:
30 parts per tray

세척