Power Factor Controller Transformers

for ON Semi MC33261 and MC34261

RoHS 준수
  • Designed for use with ON Semiconductor MC33261 and MC34261 power factor controllers
  • Built using standard materials for lowest cost
  • Custom transformers available for specific combinations of output power and input voltage

지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Motorola MC33261/MC34261와(과) 호환

부품 번호 입력 전압 1
N2880-AL 110 V 220 V
N2881-AL 110 V

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
Inductance
max (µH) 2
DCR max (Ω) 3 절연
전압 (Vrms)
Pri Sec
N2880-AL 780 960 0.100 0.017 500
N2881-AL 290 350 0.170 0.019 500
메모
  1. N2880-AL: “universal” 110/220 V input voltage
  2. N2880-AL: Tested at 15.75 kHz, 1 Vrms
    N2881-AL: Tested at 15.75 kHz, 0.2 Vrms
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

물리적 특성

N2880-AL

pwrfa80d.gif

N2881-AL

pwrfa81d.gif

일반 사양

중량:
N2880-AL: 176 g, N2881-AL: 22.2 g

세척

PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품 시리즈