JA4224-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.80
240 $6.26
480 $3.76
1200 $2.92
2400 $2.52
4800 $2.31

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   4 A (µH)
DCR max (Ω) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 Irms (A) 4 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Aux Pri : Aux
JA4224-AL 400 380 0.29 0.38 115 1 : 0.1 2.8 1000
메모
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 V, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and measured with pins 6 and 12 shorted.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. 1000 Vrms isolation winding to winding and from each winding to the core.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper over copper-steel.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Irms Derating

회로도

ja4224s.gif

물리적 특성

ja4224d.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
45.6 g
패키지:
120 parts per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품 시리즈