Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 4 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 | Irms (A) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Pri : Aux | ||||||
JA4224-AL | 400 | 380 | 0.29 | 0.38 | 115 | 1 : 0.1 | 2.8 | 1000 |