ON Semiconductor NCP1653와(과) 호환
전력 |
---|
300 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) | Irms (A) 3 |
---|---|---|---|---|---|
C1062-BL | 570 | 540 | 0.226 | 1.0 | 3.55 |
C1061-AL | C1062-BL |
![]() |
![]() |