ZF2957-AE

ZF2957-AED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.14
200 $5.83
400 $4.37
600 $2.62
1200 $2.04

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec1 Sec2 Sec3
12 V 28 V 30 V , 0.15 A 30 V , 0.15 A 30 V , 0.15 A 28.5 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±20%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Sec4
ZF2957-AED 22.0 6.0 0.085 4.35 4.35 4.35 1.5 0.25 1 : 2.4 : 2.4 : 2.4 : 2.4 1500
메모
  1. Sec1, Sec2, Sec3 outputs: 30 V, 0.15 A; Sec4 output: 30 V, 0.50 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

zf2957s.gif

물리적 특성

zf2957d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
10.4 – 10.6 g
패키지:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth