Texas Instruments LM5185-Q1와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
9 V — 60 V | 16 V , 1 A | 16 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZE2432-AED | 9 | 7.5 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 1 : 1 | 2000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,55 | 0,5 |