Texas Instruments UCC28C56EVM와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
40 V — 1000 V | 15 V , 2.7 A | 20 V , 0.035 A | 40 W | 40 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 1.5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
ZD2200-BE | 550 | 495 | 0.44 | 0.01 | 0.12 | 6.0 | 1 : 0.098 : 0.118 | 4700 |