ZA9734 Discontinuous Mode Flyback Transformer

for MAXIM MAXREFDES1249 Miniature Universal Input AC/DC Converter

RoHS 준수 AEC-Q flag
  • Designed for MAXREFDES1249 Miniature Universal Input AC/DC Converter (86 V – 305 V AC)
  • Transformer optimized for 88 V – 440 V 125 KHz Input and delivers 36 W at 48 V DC, 0.75 A
  • Ideal for Power over Ethernet (PoE) and telecommunication applications
  • 4500 Vrms, one minute isolation (hipot) from the primary and aux to the secondary winding
  • AEC-Q200 Grade 1 (–40°C to +125°C)

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.58
117 $6.19
234 $4.64
468 $2.78

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAXREFDES1249와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력
Sec Aux
88 V 440 V 48 V , 0.75 A 12 V , 0.02 A 36 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   2.5 A (µH) 3
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9734-DL 115.0 103.5 0.420 0.305 0.551 1.25 1 : 0.882 : 0.294 4500
메모
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 12 V, 0.02 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 125 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. 4500 Vrms isolation (hipot) from primary to secondary; 1500 Vrms isolation between primary and auxiliary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over copper clad steel. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • 117 parts per tray
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs Current

회로도

za9734s.gif

 

물리적 특성

za9734d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11 g
패키지:
117 parts per tray
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
Only pure water or alcohol recommended.