Analog Devices ADP1032 and ADP1034와(과) 호환
입력 전압 | 출력 |
---|---|
4.5 V — 60 V |
6 V
—
28 V 0.18 A |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 0.4 A (µH) 2 |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
ZA9644-AED | 470 | 376 | 0.49 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 1 : 1 | 2000 |
ZA9384-AL | ZA9644-AE |
---|---|
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 (ZA9384) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 | |
300 (ZA9644) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,69 | 0,42 | ![]() |