YA9293-ALD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.32
200 $2.85
600 $2.50
1200 $2.16
3000 $1.84
6000 $1.68

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices ADP1031와(과) 호환

입력 전압 출력 전력
4.5 V 60 V 24 V , 0.02 A 0.5 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±20%)
Isat (mA) 2 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
YA9293-ALD 300 250 1.200 0.785 1.62 1 : 1 2250
메모
  1. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DC current that causes an inductance drop of 20% (typ) from its value without current
  3. Leakage inductance is for the primary with secondary winding shorted together.
  4. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ya9293s.gif

물리적 특성

ya9293d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,11 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.99 g
패키지:
600 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.11 mm pocket depth