Y8848-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.25
250 $5.11
500 $4.65
1000 $4.23
2500 $3.84
5000 $3.49

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

ON Semiconductor NCP1202와(과) 호환

AC Input Voltage 출력 전력 FSW
85 V 265 V 12 V , 0.83 A 10 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 1
(허용 오차: ±10%)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 2
권수비 3 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
Y8848-AL 1.8 1.770 0.038 60 1 : 0.1 2000
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  3. Primary to secondary turns ratio specified with secondary windings connected in parallel.
  4. Isolation tested between primary and secondary on all parts and between primary and auxiliary on Z9260-AL.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
-40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

y8844s.gif

For Z9007-BL and Z9260-AL, secondary windings to be connected in parallel on the circuit board.

물리적 특성

​Y8844-AL


y8844d.gif
 
A max B max C max D min E F G dia
0.72 0.79 0.55 0.118 0.150 0.600 0.030 inches
18,3 20,1 14,0 3,0 3,81 15,24 0,76 mm


Y8848-AL

y8844d-(1).gif
 
A max B max C max D min E F G dia H (1 place)
1.10 1.10 0.95 0.12 0.200 0.620 0.044 0.150 inches
27,9 27,9 24,1 3,05 5,08 15,75 1,12 3,81 mm
 

Z9007-BL, Z9260-AL

z9007d.gif
 
A max B max C max D min E F G dia H (1 place)
1.45 1.45 1.17 0.12 0.200 0.875 0.044 0.150 inches
36,8 36,8 29,7 3,05 5,08 22,2 1,12 3,81 mm

일반 사양

중량:
Y8844: 6.7 g; Y8848: 16 g; Z9007: 52 g: Z9260: 54 g
패키지:

Y8844 = 49 per tray
Y8848 = 30 per tray
Z9007/Z9260 = 25 per tray

세척

PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품