WA8759-AL

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments TIDA-01505와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Aux1 Aux2
40 V 1000 V 15 V , 4 A 20 V , 0.035 A 5 V , 0.035 A 60 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (mH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   1.9 A (mH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 4 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
WA8759-AL 1.50 1.35 3.10 0.07 1.30 0.34 34.0 1 : 0.083 : 0.109 : 0.026 5700
메모
  1. Output is for the secondary. Output of Aux1 is 20 V, 35 mA; Output of Aux2 is 5 V, 35 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Turn Ratios specified are with no core gap.
  5. 5700 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and auxilliary to secondary winding.
    2000 Vrms pri to aux.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over
    phos bronze.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (ambient + temp rise).
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

wa8759s.gif

물리적 특성

wa8759d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
35.5 g
패키지:
16 parts per tray

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.