WA8515-AL

WA8515-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.95
175 $3.37
700 $2.94
1400 $2.29
2800 $1.97
5000 $1.79

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments TPS23754와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Bias
20 V 57 V 5 V , 4.8 A 12 V , 0.02 A 25 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
WA8515-ALD 90 146 25 494 0.816 1 : 0.406 : 0.813 1500
메모
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel. 
  6. 1500 Vrms one minute isolation primary and bias to secondary.

리드 길이:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • 175 per 13″ reel. Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.40 mm pocket depth.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

wa8515s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

물리적 특성

wa8515d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 13,4 0,6

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
6.7 g
패키지:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.40 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C allowing parts to cool to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.