WA8478-BE

WA8478-BEC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.95
175 $3.39
700 $2.95
1400 $2.56
2800 $2.20
5000 $2.02

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Analog Devices ADP1031와(과) 호환

입력 전압 출력 전력
4.5 V 60 V 24 V , 0.02 A 0.5 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.15 A (µH) 3
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 절연
전압 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
WA8478-BE_ 275 220 1.20 2.46 1.2 1 : 1 2250
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.WA8478-BEC
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Minimum inductance is for the primary, measured at 100 KHz, 0.1 Vrms, 0.15 Adc.
  4. Leakage inductance is for the primary with secondary winding shorted together.
  5. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (750 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

wa8478s.gif

물리적 특성

wa8478d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 750 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 7,0 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.76 g
패키지:
175 per 7″; 750 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 12 mm pocket spacing, 7 mm pocket depth