Analog Devices ADP1031와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 |
---|---|---|
4.5 V — 60 V | 24 V , 0.02 A | 0.5 W |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 0.15 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
WA8478-BEC | 275 | 220 | 1.20 | 2.46 | 1.2 | 1 : 1 | 2250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 750 | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,0 | 0,4 |