UA7962-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $11.26
120 $9.65
240 $8.39
720 $7.29
1500 $6.35
2500 $5.44
5000 $4.99

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments PMP20058와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
8 V 18 V 54 V , 1.5 A 81 W 300 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±5%)
인덕턴스
최소 @   15.5 A (µH)
DCR max (mΩ) 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
UA7962-AL 10 8.6 5 38 51 0.085 1 : 2 : 0.5 1500
메모
  1. Aux winding output is 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.3 Vrms.
  3. DCR for the primary is with the two windings connected in series (pin 2 and 3 to be connected).
  4. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in series (pin 2 and 3 to be connected).
  6. Isolation (hipot) is measured from primary to secondary for one minute.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +105°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +105°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+145°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ua7962s.gif
Pins 2 and 3 to be connected on the PC board.

물리적 특성

ua7962d.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
49.7 g
패키지:
120 per tray

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.