UA7902-AL

UA7902-ALD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.13
350 $3.48
700 $3.02
1400 $2.38
2100 $2.04
4000 $1.85

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Skyworks Si88xxx 와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
7 V 24 V 5 V , 0.4 A 2 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±5%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
UA7902-AL_ 25.0 1.3 0.075 0.106 0.971 1 : 0.33 5000
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.UA7902-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. DCR for secondary is for the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 250 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with all secondary pins shorted.
  6. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +160°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+160°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ua7902s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

물리적 특성

ua7902d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
700 330 100 13 38,4 32,4 32 16 4 2 5,72 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
1.1 g
패키지:
700 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.72 mm pocket depth