Microsemi PD70211 와(과) 호환
입력 전압 | 출력 1 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 12 V , 4.25 A | 13 V , 0.03 A | 51 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±10%) |
인덕턴스 최소 @ 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 4 |
권수비 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
TA7818-AL | 24.0 | 22.0 | 0.024 | 0.008 | 0.130 | 0.3 | 1 : 0.5 : 0.6 | 1500 |