Skyworks Si828x와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
7 V — 24 V | 15 V , 0.13 A | 9 V , 0.13 A | 2 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 2 (허용 오차: ±5%) |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) 4 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 5 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
TA7788-ALD | 25.0 | 1.4 | 0.265 | 0.437 | 0.235 | 0.6 | 1 : 1.25 : 0.75 | 5000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
700 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 16 | 4 | 2 | 5,72 | 0,40 |