TA7608-AL

TA7608-ALD

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.43
100 $2.92
300 $2.35
600 $1.85
1200 $1.55

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Skyworks Si88xx와(과) 호환

입력 전압 출력
3 V 5.5 V 5 V , 0.4 A

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±5%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
TA7608-AL_ 2.0 4.3 0.033 0.105 0.06 1 : 4 2500
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.TA7608-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. DCR is measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Leakage inductance measured between pins 2 and 3 at 100 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with pins 8 and 5 shorted.
  6. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +135°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+135°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ta7608s.gif

물리적 특성

ta7608d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
600 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 6,11 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.9 g
패키지:
600 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.37 mm thick, 16 mm pocket spacing, 6.1 mm pocket depth