S6000-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.51
250 $4.70
500 $3.87
1000 $3.16
2500 $2.69
5000 $2.34

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM258X (T7)와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
4 V 6 V 5 V , 0.9 A 4.5 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH)
(허용 오차: ±15%)
인덕턴스
최소 @   3 A (µH)
DCR max (Ω) 1 누설
인덕턴스
최대 (µH) 2
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
S6000-AL 47.0 40.0 0.065 0.042 2.0 1 : 1 500
메모
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant – Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

s6000s.gif

물리적 특성

lm258l1d.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
10.6 g
패키지:
100 parts per tray

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.