Texas Instruments LM258X (T7)와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 0.9 A | 4.5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) (허용 오차: ±15%) |
인덕턴스 최소 @ 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
S6000-AL | 47.0 | 40.0 | 0.065 | 0.042 | 2.0 | 1 : 1 | 500 |