Texas Instruments LM258X (T2)와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
4 V — 6 V | 12 V , 0.35 A | 12 V , 0.35 A | 8.4 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) (허용 오차: ±15%) |
인덕턴스 최소 @ 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) |
절연 전압 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||
Q4436-BL | 22.0 | 17.6 | 0.025 | 0.230 | 0.250 | 0.5 | 1 : 2.5 : 2.5 | 166.5 | 500 |