Q4435-BL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.55
250 $4.94
500 $4.13
1000 $3.44
2500 $2.87
5000 $2.31

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM258X (T1)와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
4 V 6 V 5 V , 1.6 A 8 W 100 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH)
(허용 오차: ±15%)
인덕턴스
최소 @   4.85 A (µH)
DCR max (Ω) 1 누설
인덕턴스
최대 (µH) 2
권수비 전압시간적
(V-µs)
절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
Q4435-BL 22 19 0.020 0.025 0.7 1 : 1 166.5 500
메모
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant – 260°C compatible. Tin-silver over tin over copper clad steel.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

q4435s.gif

물리적 특성

lm258smd.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
9.0 g
패키지:
42 parts per tray
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
권장 픽앤플레이스 노즐:
......
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.