Texas Instruments LM258X (T4)와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
18 V — 36 V | 12 V , 0.75 A | 12 V , 0.75 A | 5 V , 3 A | 33 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) (허용 오차: ±15%) |
인덕턴스 최소 @ 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) |
절연 전압 (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | ||||||
Q4344-BL | 85.0 | 76.5 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.030 | 3.5 | 1 : 0.8 : 0.8 : 0.35 | 364.5 | 500 |