Texas Instruments LM258X (T3)와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
18 V — 36 V | 12 V , 1.4 A | 12 V , 1.4 A | 33.6 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) (허용 오차: ±15%) |
인덕턴스 최소 @ 3 A (µH) 1 |
DCR max (Ω) 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
전압시간적 (V-µs) |
절연 전압 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||
Q4343-BL | 85.0 | 76.5 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 3.5 | 1 : 0.8 : 0.8 | 364.5 | 500 |