Texas Instruments LM258X (T5)와(과) 호환
입력 전압 | 출력 | 전력 | FSW | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
18 V — 36 V | 5 V , 1.8 A | 12 V , 0.25 A | 12 V , 0.25 A | 15 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) (허용 오차: ±15%) |
인덕턴스 최소 @ 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
권수비 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | |||||
Q4338-BL | 66.0 | 59.4 | 0.090 | 0.039 | 0.580 | 0.600 | 3.5 | 1 : 0.5 : 1.167 : 1.167 | 500 |