PA6595-AL

PA6595-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.82
350 $3.28
700 $1.98
1400 $1.54
2800 $1.32
5000 $1.21

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments TPS23753A와(과) 호환

입력 전압 출력 1 FSW
Sec Bias
36 V 57 V 3.3 V , 0.9 A 12 V , 0.02 A 250 kHz

사양

부품 번호 2
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 3
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.3 A (µH) 4
DCR max (Ω) 5 누설
인덕턴스
최대 (µH) 6
권수비 절연
전압 (Vrms) 7
Pri Sec Drive Bias Pri : Sec : Drive : Bias
PA6595-AL_ 310 279 1.140 0.025 0.282 1.580 4.10 1 : 0.14 : 0.21 : 0.465 1500
메모
  1. Output is of the secondary winding. Output of the bias winding is 12 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. PA6595-ALD
  3. Inductance tested at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  4. Peak primary current drawn at minimum input voltage
  5. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Leakage inductance for the primary is with the secondary and drive windings shorted; leakage inductance for the drive winding is with the secondary windings shorted.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation, primary and bias to secondary and drive.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (350 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +135°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+135°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pa6595s.gif

물리적 특성

pa6595d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
350 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 9,35 0,45

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
2.1 g